Ekinoxe Terminal shield box with terminal block - 6 modules
Legrand
Ekinoxe Terminal shield box with terminal block - 6 modules
REF. 001359
EAN.
3245060013592
Terminal shield box, allows to achieve assemblies - IP 30 - with terminal block - 6 modules
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Mode de pose | Saillie |
---|---|
Nombres de rangées | 1 |
Largeur en nombre de modules | 6 |
Type de couverture | Couvercle |
Finition du couvercle | Avec échancrure |
Couvercle/porte transparent(e) | Non |
Porte pour transmission du signal | Oui |
Avec serrure | Non |
Type de fermeture | Autre |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Profondeur d'encastrement | 64 mm |
Hauteur d'encastrement | 136 mm |
Largeur d'encastrement | 126 mm |
Profondeur intérieure | 48 mm |
Borne de mise à la terre | Oui |
Borne à conducteur neutre | Non |
Rail DIN | Non |
---|---|
Avec cadre/support de montage | Non |
Possibilité de montage en saillie | Non |
Finition CEM | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9010 |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Hauteur | 140 mm |
Largeur | 130 mm |
Profondeur | 68 mm |
Capacité du tableau (en nombre de modules) | 6 |
Résistance aux chocs (IK) | IK05 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |