Earth terminal strip for equipotential bonding - H14 mm - input capacity 2 x 35 mm² - output capacity 8 x 10 + 2 x 35 mm²
Legrand
Earth terminal strip for equipotential bonding - H14 mm - input capacity 2 x 35 mm² - output capacity 8 x 10 + 2 x 35 mm²
REF. 034391
EAN.
3245060343910
Accessory for making earth connections
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type d'accessoire/pièce détachée | Bloc de mise à la terre |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
Matériau | Laiton |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Largeur | 20 mm |
Hauteur | 95 mm |
Profondeur | 20 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
---|---|
Type de connexion | Borne à vis |
Nombre de bornes | 2 |
Capacité des bornes | 35-35 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 35-35 mm² |
Mode de pose | Saillie |