DX³ Auxiliary Contact + anticipated closing - 1 module
DX³
Legrand
DX³ Auxiliary Contact + anticipated closing - 1 module
REF. 406267
EAN.
3414970325754
DX³, auxiliary signalling contact for remote indication of the status of the associated product
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Montage d'appareils | Universel |
---|---|
Fonction | Commutateur auxiliaire |
Largeur en nombre de modules | 1 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 0 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 1 |
Nombre d'interrupteurs de signal d'erreur | 0 |
Courant de commutation assigné | 6 A |
---|---|
Tension assignée (Ue) | 240 V |
Type de tension | AC/DC |
Avec autotest avec fonction courant de défaut | Non |
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) | 4 |
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale | 125 A |
Documentation
1 document
Technical Sheet
SELECT AN ACTION