DPX 250 Front remote control 48V
DPX
Legrand
DPX 250 Front remote control 48V
REF. 026131
EAN.
3245060261313
DPX, equipment for "molded case" power circuit breakers
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Finition du mécanisme de commutation | Commande motorisée |
---|---|
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 48-48 V |
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz | 48-48 V |
Tension d'alimentation de courant nominal CC | 48-48 V |
---|---|
Type de tension d'actionnement | AC/DC |
Documentation
1 document
Instruction Use
SELECT AN ACTION