DPX 250 Front remote control 230V
DPX
Legrand
DPX 250 Front remote control 230V
REF. 026134
EAN.
3245060261344
DPX, equipment for "molded case" power circuit breakers
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Finition du mécanisme de commutation | Commande motorisée |
---|---|
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 230-230 V |
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz | 230-230 V |
---|---|
Type de tension d'actionnement | AC |
Documentation
1 document
Instruction Use
SELECT AN ACTION