DPX³ measurement center
DPX³
Legrand
DPX³ measurement center
REF. 026135
EAN.
3245060261351
Device which measures all the quantities of single-phase lines, three-phase lines. Information is displayed on a local screen or made available in MODBUS RTU format over RS-485.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Ampèremètre | Oui |
---|---|
Varmètre | Oui |
Compte-tours | Non |
Fréquencemètre | Oui |
Compteur d'impulsions | Non |
---|---|
Voltmètre | Oui |
Appareil de mesure de la puissance effective | Oui |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Instruction Use
SELECT AN ACTION