DPX³ electronic interface - for RS485 Modbus communication - 2 modules
DPX³
Legrand
DPX³ electronic interface - for RS485 Modbus communication - 2 modules
REF. 026137
EAN.
3245060261375
DPX, equipment for "molded case" power circuit breakers
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Finition raccordement électrique, côté champ | Raccordement à vis |
---|---|
Finition raccordement électrique, côté commande | Autre |
Nombre de pôles | 2 |
Tension assignée (Ue) | 24 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 0.33 A |
Degré de pollution | 2 |
---|---|
Profondeur | 50 mm |
Largeur | 35.6 mm |
Hauteur | 105 mm |
Mode de pose | Autre |
Documentation
SELECT AN ACTION