Skip to main content
Logo print

DPX³ 630 - Sg electronic release - 4P - Icu 36 kA (400 V~) - In 630 A

DPX³ Legrand

DPX³ 630 - Sg electronic release - 4P - Icu 36 kA (400 V~) - In 630 A

REF. 422145 EAN. 3414970379412

DPX³, moulded case circuit breaker for switching, control isolation and protection of low voltage lines. Protects a circuit from damage caused by excess current from an overload or short circuit

No price to display
You can compare up to 4 products

Technical characteristics

Courant permanent nominal (Iu) 630 A
Tension assignée (Ue) 220-690 V
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 36 kA
Réglage de courant du déclencheur de surcharge 252-630 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée 378-6300 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé 5000-5000 A
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Oui
Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
Adapté à un montage de profilés chapeaux Non
Montage de profilés chapeaux en option Non
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 2
Relais de signalisation de déclenchement disponible Oui
Avec déclencheur à sous-tension intégré Oui
Nombre de pôles 4
Position du raccordement de circuit principal Frontal
Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
Appareil complet avec unité de protection Oui
Commande motorisée intégrée Non
Commande motorisée en option Oui
Classe de protection (IP) IP30
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
Code CEI (Pack1) CR1616
Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
Composition de l'élément (Pack1) Lithium (pile ou accus)
Nombre de Pack 1 2
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 1.1 g
Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)

Documentation

11 documents
Technical Sheet
ModbusTable_16.pdf pdf (0.4 Mo)
Instruction Use
LE07062AB.pdf pdf (0.81 Mo)
Instruction Use
LE07061AA-02.pdf pdf (1.99 Mo)
Technical Sheet
Technical Guide
Workshop Book
Technical Sheet
Technical Guide
Workshop Book
Instruction Use
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
Technical Guide
1 document
3D Autocad
422145.dwg dwg (0.2 Mo)
1 document
Agreement
OC / CB-SE-91831 (1.1 Mo)
2 documents
Software
Software