DPX³ 250 HP Circuit breaker only magnetic protection 3 poles 50A 100kA
DPX³
Legrand
DPX³ 250 HP Circuit breaker only magnetic protection 3 poles 50A 100kA
REF. 423977
EAN.
3414971938694
Moulded circuit breaker for control isolation and protection of low voltage electrical lines. Protects a circuit from damage caused by excess current from a short circuit.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Courant permanent nominal (Iu) | 50 A |
---|---|
Tension assignée (Ue) | 220-690 V |
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz | 100 kA |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé | 300-700 A |
Type de construction de l'appareil | Appareil complet installé dans un boîtier |
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles | Non |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement par boulon |
Adapté à un montage de profilés chapeaux | Non |
Montage de profilés chapeaux en option | Non |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 2 |
Relais de signalisation de déclenchement disponible | Oui |
Avec déclencheur à sous-tension intégré | Non |
Nombre de pôles | 3 |
Position du raccordement de circuit principal | Frontal |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Appareil complet avec unité de protection | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Commande motorisée en option | Oui |
Classe de protection (IP) | IP30 |
---|---|
Largeur | 105 mm |
Hauteur | 112 mm |
Profondeur | 165 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-70 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Sens de l'alimentation électrique | Non applicable |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Capacité des bornes | 2.5-150 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
6 documents
Technical Sheet
Instruction Use
Instruction Use
Technical Guide
Workshop Book
Workshop Book
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION