DPX³ 125HP - Thermal Magnetic - 50A 4P + DIFF 50 kA
DPX³
Legrand
DPX³ 125HP - Thermal Magnetic - 50A 4P + DIFF 50 kA
REF. 423675
EAN.
3414971506978
Moulded circuit breaker for control isolation and protection of low voltage lines. Protects a circuit from damage caused by excess current from an overload or short circuit. It interrupts current flow after a fault is detected
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Courant permanent nominal (Iu) | 50 A |
---|---|
Tension assignée (Ue) | 220-690 V |
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz | 50 kA |
Réglage de courant du déclencheur de surcharge | 40-50 A |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé | 630-630 A |
Type de construction de l'appareil | Appareil complet installé dans un boîtier |
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement par boulon |
Adapté à un montage de profilés chapeaux | Non |
Montage de profilés chapeaux en option | Non |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 0 |
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 0 |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 2 |
Relais de signalisation de déclenchement disponible | Oui |
Avec déclencheur à sous-tension intégré | Non |
Nombre de pôles | 4 |
Position du raccordement de circuit principal | Frontal |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Appareil complet avec unité de protection | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
---|---|
Commande motorisée en option | Non |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Largeur | 100 mm |
Hauteur | 112 mm |
Profondeur | 136 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-70 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Sens de l'alimentation électrique | Par le bas |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Capacité des bornes | 2.5-50 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
5 documents
Technical Guide
Instruction Use
Workshop Book
Technical Sheet
Workshop Book
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION