DMX³1600 circuit-breaker open complete withdrawable breaking capacity 42kA 415V~ - 4P - 1600A
DMX³
Legrand
DMX³1600 circuit-breaker open complete withdrawable breaking capacity 42kA 415V~ - 4P - 1600A
REF. 028104
EAN.
3414971419919
Represent one of the best-selling combinations of circuit breakers DMX³ 1600 AND protection units,giving the chance to have directly available finished good, without passingthrough a dedicated order module.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Courant permanent nominal (Iu) | 1600 A |
---|---|
Tension assignée (Ue) | 220-690 V |
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz | 50 kA |
Réglage de courant du déclencheur de surcharge | 640-1600 A |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée | 2400-16000 A |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé | 3200-50000 A |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles | Non |
Type de raccordement du circuit principal | Autre |
Adapté à un montage de profilés chapeaux | Non |
Montage de profilés chapeaux en option | Non |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 0 |
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 0 |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 4 |
Relais de signalisation de déclenchement disponible | Oui |
Avec déclencheur à sous-tension intégré | Non |
Nombre de pôles | 4 |
Position du raccordement de circuit principal | Arrière |
Finition de l'élément d'actionnement | Bouton-poussoir |
Appareil complet avec unité de protection | Oui |
Commande motorisée intégrée | Non |
---|---|
Commande motorisée en option | Oui |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Largeur | 324 mm |
Hauteur | 321 mm |
Profondeur | 203 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-70 °C |
Temperature de stockage | -25-85 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Sens de l'alimentation électrique | Par le haut |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Capacité des bornes | 120-1000 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Documentation
8 documents
Instruction Use
Technical Guide
Technical Guide
Instruction Use
Technical Guide
Instruction Use
Technical Guide
Workshop Book
1 document
3D Autocad
2 documents
Software
Software
SELECT AN ACTION