DLPlus Mosaic 2-module frame for installation alongside DLPlus skirting mouldings 75mm
DLPlus
Legrand
DLPlus Mosaic 2-module frame for installation alongside DLPlus skirting mouldings 75mm
REF. 030378
EAN.
3245060303785
Allows all Mosaic mechanisms to be mounted along baseboard mouldings
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Hauteur du câble pour plinthe | 20 mm |
---|---|
Profondeur du câble pour plinthe | 75 mm |
Garnissage | Sans |
Type de montage appareil d'installation | Standard |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Oui |
---|---|
Traitement antimicrobien | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Décoration | Sans |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Instruction Use
SELECT AN ACTION