DLPlus Mini-trunking - 32x16 mm - without partition - L 3 m - White
DLPlus
Legrand
DLPlus Mini-trunking - 32x16 mm - without partition - L 3 m - White
REF. 033321
EAN.
3245060333218
DLPlus, this moulding allows the distribution, protection and branching of wires and cables in an electrical installation - Ideal for renovation projects
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Hauteur | 16 mm |
---|---|
Largeur | 32 mm |
Longueur | 3000 mm |
Section transversale utile | 360 mm² |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Couleur | Blanc |
Transparent | Non |
Numéro RAL | 9003 |
Nombre de cloisons fixes | 0 |
---|---|
Nombre de cloisons enfichables | 0 |
Type de fixation | Perforation du fond |
Finition du couvercle | Séparé |
Avec agrafe pour tenue de câble | Oui |
Feuille de protection | Non |
Avec connecteur de conduit | Non |
Livraison sur rouleau | Non |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
1 document
Technical Sheet
SELECT AN ACTION