DLPlus Frame Oteo - for fitting on DLPlus mini-trunking h 12.5 - 1 gang
DLPlus
Legrand
DLPlus Frame Oteo - for fitting on DLPlus mini-trunking h 12.5 - 1 gang
REF. 031405
EAN.
3245060314057
DLPlus, the frame allows mounting of all surface-mounting mechanisms along the DLPlus moulding
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Hauteur du câble pour plinthe | 12.5 mm |
---|---|
Profondeur du câble pour plinthe | 32 mm |
Garnissage | Sans |
Type de montage appareil d'installation | Standard |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Non |
---|---|
Traitement antimicrobien | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Décoration | Sans |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Instruction Use
SELECT AN ACTION