DLPlus Cover joint for DLPlus mini-trunking 75x20mm - White
DLPlus
Legrand
DLPlus Cover joint for DLPlus mini-trunking 75x20mm - White
REF. 033609
EAN.
3245060336097
DLPlus, this joint enables two pieces of cover with the same cross-section to be butt-jointed.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Largeur du canal d'allège | 75 mm |
---|---|
Profondeur du canal d'allège | 20 mm |
Modèle | Doublage de coupe de canal |
Forme | Symétrique |
Type de fixation | Encliquetable |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | ABS |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
SELECT AN ACTION