DLPlus Changeable int/ext angle - for DLPlus mini-trunking 32x20 - White
DLPlus
Legrand
DLPlus Changeable int/ext angle - for DLPlus mini-trunking 32x20 - White
REF. 030271
EAN.
3245060302719
DLPlus, this angle allows two pieces of moulding of the same cross-section to be joined at an internal or external angle, avoiding the need for a mitre cut on the moulding
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Capot moulé |
---|---|
Angle | 60-120 ° |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Type de fixation | Encliquetable |
Couleur | Blanc |
---|---|
Numéro RAL | 9003 |
Classe de protection (IP) | Autre |
Feuille de protection | Non |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Largeur | 32 mm |
Hauteur | 20 mm |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Documentation
3 documents
Instruction Use
Technical Sheet
Technical Sheet
SELECT AN ACTION