DLP trunking 1 compartment - lid 50mmx105mm - White
DLP
Legrand
DLP trunking 1 compartment - lid 50mmx105mm - White
REF. 010422
EAN.
3245060104221
The upgradeable DLP trunking provides distribution, protection and routing for the various wires and cables in an electrical installation, to be put together according to the specific requirements of the site.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Largeur | 105 mm |
---|---|
Profondeur | 50 mm |
Longueur | 2000 mm |
Nombre de couvercles | 1 |
Couvercle inclus | Non |
Largeur du couvercle 1 | 85 mm |
Symétrique | Oui |
Type rectangulaire | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
---|---|
Finition du panneau arrière (intérieur) | Perforé |
Feuille de protection | Oui |
Nombre de cloisons enfichables | 1 |
Avec connecteur de conduit | Non |
Perforation de montage dans le sol | Oui |
Type de montage des parties supérieures | Global |
Avec agrafe pour tenue de câble | Non |
Section transversale utile | 4300 mm² |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
SELECT AN ACTION