DLP-S Tee 190x50 mm
DLP-S
Legrand
DLP-S Tee 190x50 mm
REF. 638054
EAN.
3245066380544
T-junction of two profiles
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Largeur | 190 mm |
---|---|
Nombre de couvercles | 0 |
Symétrique | Oui |
Modèle | Partie inférieure et partie supérieure |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Couleur | Blanc |
Feuille de protection | Non |
Avec connecteur de conduit | Non |
Perforation de montage dans le sol | Non |
Type de montage des parties supérieures | Intérieur |
Avec agrafe pour tenue de câble | Non |
Profondeur | 50 mm |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
SELECT AN ACTION