DLP Moulure 40x25 2 Module - White
DLPlus
Legrand
DLP Moulure 40x25 2 Module - White
REF. 030110
EAN.
3245060301101
The DLPlus moulding is used to distribute, protect and branch the various wires and cables in an electrical installation.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Hauteur | 25 mm |
---|---|
Largeur | 40 mm |
Longueur | 2100 mm |
Section transversale utile | 740 mm² |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Couleur | Blanc |
Transparent | Non |
Numéro RAL | 9003 |
Nombre de cloisons fixes | 0 |
---|---|
Nombre de cloisons enfichables | 0 |
Type de fixation | Perforation du fond |
Finition du couvercle | Séparé |
Avec agrafe pour tenue de câble | Oui |
Feuille de protection | Non |
Avec connecteur de conduit | Non |
Livraison sur rouleau | Non |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
1 document
Technical Sheet
SELECT AN ACTION