DLP Left or right end cap for DLP universal trunking 50x220mm
DLP
Legrand
DLP Left or right end cap for DLP universal trunking 50x220mm
REF. 010705
EAN.
3245060107055
Allows the end of the chute to be blocked
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Largeur | 54 mm |
---|---|
Profondeur | 50 mm |
Modèle | Symétrique |
Adapté à | Gauche/droite |
Doublage de coupe | Oui |
Type de fixation | À visser |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Feuille de protection | Non |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Hauteur | 225 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
SELECT AN ACTION