DLP Full assembled Trunking, 1 compartment, cover 65mm, 35x80mm - White
DLP
Legrand
DLP Full assembled Trunking, 1 compartment, cover 65mm, 35x80mm - White
REF. 010461
EAN.
3245060104610
The one-piece DLP trunking system distributes, protects and diverts the various wires and cables in an electrical installation (high current and/or low current).
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Largeur | 80 mm |
---|---|
Profondeur | 35 mm |
Longueur | 2000 mm |
Nombre de couvercles | 1 |
Couvercle inclus | Oui |
Largeur du couvercle 1 | 65 mm |
Symétrique | Oui |
Type rectangulaire | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
---|---|
Finition du panneau arrière (intérieur) | Perforé |
Feuille de protection | Oui |
Nombre de cloisons enfichables | 0 |
Avec connecteur de conduit | Non |
Perforation de montage dans le sol | Oui |
Type de montage des parties supérieures | Global |
Avec agrafe pour tenue de câble | Non |
Section transversale utile | 2240 mm² |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
SELECT AN ACTION