DLP fluids T tapping 40x70 mm
DLP
Legrand
DLP fluids T tapping 40x70 mm
REF. 611268
EAN.
3245066112688
T-junction between two pieces of trunking of the same cross-section
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Hauteur sortante | 0 mm |
---|---|
Largeur sortante | 0 mm |
Modèle | Partie inférieure et partie supérieure |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Type de fixation | Encliquetable |
Couleur | Blanc |
---|---|
Feuille de protection | Non |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Largeur | 70 mm |
Hauteur | 40 mm |
Profondeur | 41.9 mm |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Documentation
1 document
Technical Sheet
1 document
PEP
SELECT AN ACTION