DLP fluids straight crossing 60x100 mm
DLP
Legrand
DLP fluids straight crossing 60x100 mm
REF. 611310
EAN.
3245066113104
Provides an excellent finish between wall and trunking
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Largeur du canal d'allège | 100 mm |
---|---|
Profondeur du canal d'allège | 60 mm |
Modèle | Doublage de coupe de canal |
Forme | Symétrique |
Type de fixation | Encliquetable |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Couleur | Blanc |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Largeur | 134.4 mm |
Hauteur | 76.8 mm |
Profondeur | 27.5 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
1 document
Technical Sheet
1 document
PEP
SELECT AN ACTION