DLP fluids straight crossing 40x70 mm
DLP
Legrand
DLP fluids straight crossing 40x70 mm
REF. 611270
EAN.
3245066112701
Provides an excellent finish between wall and trunking
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Largeur du canal d'allège | 70 mm |
---|---|
Profondeur du canal d'allège | 40 mm |
Modèle | Doublage de coupe de canal |
Forme | Symétrique |
Type de fixation | Encliquetable |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | ABS |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Couleur | Blanc |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Largeur | 104 mm |
Hauteur | 56.1 mm |
Profondeur | 25 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
1 document
Technical Sheet
1 document
PEP
SELECT AN ACTION