DLP fluids flat angle 40x70 mm
DLP
Legrand
DLP fluids flat angle 40x70 mm
REF. 611264
EAN.
3245066112640
Allows two pieces of trunking of the same cross-section to be joined at an angle
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Capot moulé |
---|---|
Angle | 90-90 ° |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Couleur | Blanc |
Feuille de protection | Non |
---|---|
Type de fixation | Encliquetable |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Largeur | 70 mm |
Hauteur | 40 mm |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Documentation
1 document
Technical Sheet
1 document
PEP
SELECT AN ACTION