DLP fluids end cap 40x70 mm
DLP
Legrand
DLP fluids end cap 40x70 mm
REF. 611263
EAN.
3245066112633
Allows end of trunking to be obstructed
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Gauche/droite |
---|---|
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Type de fixation | Encliquetable |
Couleur | Blanc |
Feuille de protection | Non |
---|---|
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Largeur | 70 mm |
Hauteur | 40 mm |
Profondeur | 15 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
1 document
Technical Sheet
1 document
PEP
SELECT AN ACTION