DLP fluids cover flat base 60x100 mm
DLP
Legrand
DLP fluids cover flat base 60x100 mm
REF. 611300
EAN.
3245066113005
Easy-to-install cover to protect and hold pipes in the installation
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Largeur | 100 mm |
---|---|
Longueur | 2000 mm |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
---|---|
Couleur | Blanc |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-60 °C |
Hauteur | 60 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
1 document
Technical Sheet
1 document
PEP
SELECT AN ACTION