DLP Flat angle - for snap-on trunking 50 x 85 - 2 m
DLP
Legrand
DLP Flat angle - for snap-on trunking 50 x 85 - 2 m
REF. 603834
EAN.
3245066038346
Enables two pieces of cable duct of the same cross-section to be joined at an angle and prevents the duct from being mitre-cut
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Largeur | 85 mm |
---|---|
Profondeur | 50 mm |
Nombre de couvercles | 0 |
Direction | Ascendant/descendant |
Symétrique | Oui |
Modèle | Partie inférieure et partie supérieure |
Angle | 90-90 ° |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
---|---|
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Autre |
Couleur | Gris |
Feuille de protection | Non |
Avec connecteur de conduit | Non |
Perforation de montage dans le sol | Non |
Type de montage des parties supérieures | Global |
Avec agrafe pour tenue de câble | Non |
Documentation
1 document
Technical Sheet
SELECT AN ACTION