DLP Cover Flexible lid width 130mm
DLP
Legrand
DLP Cover Flexible lid width 130mm
REF. 010524
EAN.
3245060105242
The flexible cover of the DLP offer provides a more scalable, flexible system, with a new aesthetic and allowing perfect separation of currents.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Largeur | 130 mm |
---|---|
Longueur | 2000 mm |
Modèle | Lisse |
Type de montage des parties supérieures | Global |
Fixation du couvercle | Encliquetable |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Feuille de protection | Oui |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Hauteur | 14.7 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
SELECT AN ACTION