DLP Alu Full rigid cover width 85 mm
DLP
Legrand
DLP Alu Full rigid cover width 85 mm
REF. 011111
EAN.
3245060111113
Protects and holds wires and cables inside the trunking
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Largeur | 85 mm |
---|---|
Longueur | 2000 mm |
Modèle | Lisse |
Type de montage des parties supérieures | Intérieur |
Fixation du couvercle | Encliquetable |
Matériau | Aluminium |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Anodisé/oxydé |
---|---|
Couleur | Aluminium |
Feuille de protection | Oui |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Hauteur | 14.7 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
PEP
SELECT AN ACTION