DLP Alu Base joint - with adhesive
DLP
Legrand
DLP Alu Base joint - with adhesive
REF. 011166
EAN.
3245060111663
Enables two trunking sections of the same cross-section to be butt-jointed.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Doublage de coupe de partie supérieure |
---|---|
Forme | Asymétrique |
Type de fixation | Auto-adhésif |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | ABS |
Sans halogène | Oui |
---|---|
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Autre |
Couleur | Autre |
Documentation
3 documents
Technical Sheet
Instruction Use
Technical Sheet
1 document
PEP
SELECT AN ACTION