Daker DK + UPS 1kVA 120V UL
Daker DK+
Legrand
Daker DK + UPS 1kVA 120V UL
REF. 310140
EAN.
3245063101401
The Daker DK+ UPS is a compact, high-efficiency 1KVA UPS that offers stable voltage, SNMP support, and 97% eco-mode efficiency, ideal for critical electrical equipment.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Tension d'entrée | 90-150 V |
---|---|
Fréquence primaire | 44-66 Hz |
Nombre de phases primaires | 1 |
Tension de sortie | 118.8-121.2 V |
Fréquence secondaire | 49.9-50.1 Hz |
Puissance effective de sortie | 900 W |
Puissance apparente de sortie | 1000 VA |
Nombre de phases secondaires | 1 |
SNMP | Oui |
Type de tension | AC |
Hauteur | 88 mm |
Largeur | 440 mm |
Profondeur | 405 mm |
Poids | 11 kg |
Temps de pontage à pleine charge | 0 min |
Possibilité de gestion du réseau | Oui |
Technologie USV | En ligne |
Type de construction | Appareil 482,6 mm (19 pouces) |
---|---|
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 3 % |
Facteur de puissance cos phi à la sortie | 0.9 |
Efficacité totale | 90 % |
Efficacité en mode éco | 97 % |
Fonction de coupure automatique | Non |
Raccordement d'entrée | Autre |
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | -10-50 °C |
Niveau sonore | 50 dB |
Type de charge | Universel |
Avec prise | Oui |
Code CEI (Pack1) | VRLA |
Composition de l'élément (Pack1) | Plomb-acide |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 2 |
Documentation
2 documents
Technical Guide
Technical Sheet
1 document
White Book
SELECT AN ACTION