Daily time switch analogue surface-mounting 24h, 230V 50/60Hz
Legrand
Daily time switch analogue surface-mounting 24h, 230V 50/60Hz
REF. 049986
EAN.
4010957499860
Programmable time switch, which switches an electrical circuit (lighting, heating) on and off at selected times during a pre-programmed period of time.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Mode de pose | Montage sur panneau avant 72x72 mm |
---|---|
Nombre de canaux | 1 |
Tension d’alimentation | 230-230 V |
Type de tension d’alimentation | AC |
Fréquence de la tension d’alimentation | 50-60 Hz |
Réserve de marche en heures | 100 |
Précision par jour | 2.5 s |
Programme 60 min | Non |
Programme 24 h | Oui |
Programme hebdomadaire | Non |
Programme annuel | Non |
Synchronisé avec le secteur | Non |
Commandé par quartz | Oui |
Finition des contacts | Contact inverseur |
Temps de commutation minimal canal 1 | 20 min |
Division par tranche de programme 1 | 60 min |
Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver | Non |
Commande manuelle | Oui |
---|---|
Présélection de commutation | Oui |
Courant de commutation nominal à 250 V CA | 16 A |
Contact de commutation hors tension | Oui |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Largeur | 72 mm |
Hauteur | 100.5 mm |
Profondeur | 35.5 mm |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | V65HT |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Nickel-Métal-hydride |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 4 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | P : Portable (Format Standard) |
Documentation
1 document
Instruction Use
SELECT AN ACTION