Cord switch - 2P - 2 A - 250 V~ - fluorescent - Black spotted
Legrand
Cord switch - 2P - 2 A - 250 V~ - fluorescent - Black spotted
REF. 040189
EAN.
3245060401894
Rocker switch for controlling a bedside lamp, desk lamp or floor lamp
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Interrupteur pour câble souple |
---|---|
Type de commande | Bascule/rocker |
Type de charge | Charge inductive |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Noir |
Tension nominale | 250 V |
Courant nominal | 2 A |
Puissance | 500-500 W |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
Agreement
ENEC-CA02.03870
(0.87 Mo)
SELECT AN ACTION