Contactor CTX³ 3P 50A 2 NO + 2 NC 48V AC
CTX³
Legrand
Contactor CTX³ 3P 50A 2 NO + 2 NC 48V AC
REF. 416152
EAN.
3414970400888
Electromagnetic contactor intended for closing and opening electric circuits. Can be used in combination with a thermal overload relay or with a motor protection circuit breaker to constitute a motor starter.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 40.8-52.8 V |
---|---|
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz | 40.8-52.8 V |
Type de tension d'actionnement | AC |
Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux | 0 |
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux | 3 |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis |
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V | 70 A |
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V | 50 A |
---|---|
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V | 22 kW |
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V | 32 A |
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V | 15 kW |
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 2 |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 2 |
Adapté à un montage sur rail | Oui |
Documentation
4 documents
Instruction Use
Technical Sheet
Technical Sheet
Technical Guide
1 document
3D Autocad
1 document
PEP
SELECT AN ACTION