Conduit sleeve Ø20mm - grey RAL7035 (set of 100)
Legrand
Conduit sleeve Ø20mm - grey RAL7035 (set of 100)
REF. 06002
EAN.
3414971492332
Accessory, for bendable and rigid ducts
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | Polyoléfine |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Qualité du revêtement de surface | Non revêtu |
Surface polie | Non |
Surface brossée | Non |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Modèle | Écartement |
Pour diamètre de tube nominal | 20 mm |
Documentation
8 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
Technical Sheet
Technical Sheet
Technical Sheet
Technical Sheet
Technical Sheet
Technical Sheet
4 documents
Agreement
NF 004-NF004_1118
(0.88 Mo)
Agreement
NF 004-NF004_1124
(0.78 Mo)
Agreement
NF 004-NF004_1119
(0.79 Mo)
Agreement
NF 004-NF004_1122
(0.87 Mo)
SELECT AN ACTION