Colson UV-protected black nameplate for collars 7.6mm wide or wider
Colson™
Legrand
Colson UV-protected black nameplate for collars 7.6mm wide or wider
REF. 031980
EAN.
3245060319809
Cabling accessory, for all types of installation
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Étiquette |
---|---|
Matériau | Plastique |
Longueur | 75 mm |
Largeur | 50 mm |
Couleur | Noir |
---|---|
Avec zone de texte | Non |
Type d'impression | Sans |
Mode de pose | Autre |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
SELECT AN ACTION