Colson UV-protected black base for collar-mounted post 9 mm
Colson™
Legrand
Colson UV-protected black base for collar-mounted post 9 mm
REF. 031961
EAN.
3245060319618
Cabling accessory, for all types of installation
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Adapté à une largeur de collier jusqu'à | 9 mm |
---|---|
Type de fixation | Autre |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polyamide |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -40-85 °C |
Couleur | Noir |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
SELECT AN ACTION