Colson Plug base- for cable ties - U.V. protected - D8 mm drilling
Colson™
Legrand
Colson Plug base- for cable ties - U.V. protected - D8 mm drilling
REF. 031958
EAN.
3245060319588
Cabling accessory, for all types of installation
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Autre |
---|---|
Diamètre d'alésage | 8 mm |
Avec vis | Oui |
Adapté au diamètre de vis | 6-6 mm |
Adapté à une vis à bois hexagonale | Non |
Adapté à une fixation avec collier | Oui |
---|---|
Profondeur de trou de foret | 37 mm |
Longueur | 50.5 mm |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
SELECT AN ACTION