Colson Cable Tie Screw-On Base - Grey
Colson™
Legrand
Colson Cable Tie Screw-On Base - Grey
REF. 031877
EAN.
3245060318772
Accessory for fixing tubes
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Longueur | 21.5 mm |
---|---|
Largeur | 14 mm |
Hauteur | 18 mm |
Adapté à une largeur de collier jusqu'à | 9 mm |
Type de fixation | Autre |
Diamètre trou de fixation | 5 mm |
---|---|
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polyamide |
Couleur | Gris |