Colson Bolt D8mm - Grey
Colson™
Legrand
Colson Bolt D8mm - Grey
REF. 031882
EAN.
3245060318826
Accessory for fixing base clamps, clipsotubes, lyres and arches
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Autre |
---|---|
Diamètre d'alésage | 8 mm |
Avec vis | Oui |
Adapté au diamètre de vis | 6.6-6.6 mm |
Adapté à une vis à bois hexagonale | Non |
Adapté à une fixation avec collier | Non |
---|---|
Profondeur de trou de foret | 29.3 mm |
Longueur | 37 mm |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |