Colson Black cable tie U.V. protected with internal teeth width 7.6mm and length 260 mm
Colson™
Legrand
Colson Black cable tie U.V. protected with internal teeth width 7.6mm and length 260 mm
REF. 031930
EAN.
3245060319304
Colson installation clamp for bundling and clamping all types of cables
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Largeur de bande | 7.6 mm |
---|---|
Longueur de bande | 260 mm |
Epaisseur de bande | 1.6 mm |
Résistance min. à la traction | 450 N |
Température de fonctionnement | -25-60 °C |
Température de montage | 0-40 °C |
Modèle | Crantage intérieur |
Fermeture à bande | Languette/patte en plastique |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polyamide |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Stable aux UV selon ASTM D6779 | Oui |
Sans halogène | Oui |
Couleur | Noir |
Transparent | Non |
Champ d'inscription | Sans |
Fermeture amovible | Non |
Type de fixation | Sans |
Homologation UL | Non |
Documentation
1 document
PEP
SELECT AN ACTION