Colson Black cable tie U.V. protected with internal teeth D4mm
Colson™
Legrand
Colson Black cable tie U.V. protected with internal teeth D4mm
REF. 031959
EAN.
3245060319595
Cabling accessory, for all types of installation
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Hauteur | 10.5 mm |
---|---|
Adapté à une largeur de collier jusqu'à | 9 mm |
Type de fixation | Clouer |
Diamètre trou de fixation | 4 mm |
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | Polyamide |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-60 °C |
Couleur | Noir |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
SELECT AN ACTION