Colson Base for cable ties - Grey
Colson™
Legrand
Colson Base for cable ties - Grey
REF. 031899
EAN.
3245060318994
Accessory for fixing tubes
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Hauteur | 10.5 mm |
---|---|
Adapté à une largeur de collier jusqu'à | 9 mm |
Type de fixation | Clouer |
Diamètre trou de fixation | 4 mm |
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | Polyamide |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-60 °C |
Couleur | Gris |