Colson 9x185 - Grey
Colson™
Legrand
Colson 9x185 - Grey
REF. 031870
EAN.
3414971132047
Colson clamps enable electrical cables to be clamped with a high tensile strength. Resistant to UV rays and extreme temperatures. Enhanced ergonomics for greater installation comfort.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Largeur de bande | 9 mm |
---|---|
Longueur de bande | 185 mm |
Résistance min. à la traction | 360 N |
Température de fonctionnement | -40-85 °C |
Température de montage | -30-85 °C |
Modèle | Crantage extérieur |
Fermeture à bande | Tête de verrouillage double |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polyamide ignifuge |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Stable aux UV selon ASTM D6779 | Oui |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Couleur | Gris |
Transparent | Non |
Fluorescent | Non |
Champ d'inscription | Sans |
Fermeture amovible | Non |
Type de fixation | Cheville |
Homologation UL | Oui |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
PEP
SELECT AN ACTION