Class 100X connected indoor colour video station with 5-inch screen and inductive loop V16X - White
Classe 100
Bticino
Class 100X connected indoor colour video station with 5-inch screen and inductive loop V16X - White
REF. BT344682
EAN.
8005543631591
Hands-free 2-wire / Wi-Fi videophone with teleloop and 5" colour LCD screen, equipped with 2 physical buttons for answering and ending calls and 7 capacitive buttons.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Avec vidéo | Oui |
---|---|
Technique d'installation | Système bus |
Mode de pose | Saillie |
Matériau | Plastique |
Protocole d'image | PAL |
Propriété du système d'image | Couleur |
Avec fonction mémoire | Non |
Avec secret de conversation | Oui |
Bouton de lumière/d'ouverture de porte | Oui |
Autre(s) commande(s) possible(s) | Oui |
Mains libres | Oui |
Voyant de fonctionnement | Non |
Peut être connecté à un smartphone | Oui |
Taille de l'écran | 127 mm |
Taille de l'écran (pouces) | 5 inch |
Compatible avec les appareils de correction auditive | Oui |
Ouvre-porte automatique | Oui |
Couleur | Blanc |
Type d'interface | Wi-Fi/WLAN |
Arrêt automatique d'appel | Oui |
Communication interne | Oui |
Réglage de la tonalité d'appel | Oui |
Connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible | Oui |
Réglage du volume sonore | Oui |
Avec écran tactile | Non |
Largeur | 164 mm |
Hauteur | 165 mm |
Profondeur | 20.5 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-40 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | DC |
Tension nominale (Un) | 18-27 V |
---|---|
Courant d'alimentation | 0.030-0.35 A |
Fréquence | 0-0 Hz |
Niveau sonore | 81 dB |
Consommation en veille | 30 mA |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 0.1-2.5 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé de prise(s) USB | Oui |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Oui |
Mode de commande | Sans fil , Réseau Wifi |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Ajout de postes additionnels | Oui |
Nombre maximum d'écrans additionnels | 63 |
Adressable | Oui |
Portier avec Application mobile | Oui |
Nombre de sonneries | 16 |
Ouverture à distance de portail / gâche électrique | Oui |
Résolution de l'écran | Autre |
Réglage de la luminosité de l'écran | Oui |
Réglage du contraste de l'écran | Oui |
Fonction de mémorisation des visiteurs | Non |
Type de caméra | Non applicable |
Distance max entre platine et poste intérieur | 600 m |
Objet connecté | Oui |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Pilotable à la voix | Non |
Programmable | Non |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Non |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Connectable par box Internet | Oui |
Nom de l'application | Home + Security |
Fonction d'usage du produit | Portiers/interphonie |
Durée des mises à jour logicielles (années) | 3 |
Documentation
7 documents
Technical Sheet
Technical Guide
Technical Guide
Instruction Use
Instruction Use
Technical Sheet
Technical Guide
1 document
Agreement
Decl. UE RED-70-331-04
(0.17 Mo)
SELECT AN ACTION