Celiane KNX BUS wired touch control with 4 buttons - 2 Modules - Black
Legrand
Celiane KNX BUS wired touch control with 4 buttons - 2 Modules - Black
REF. 067574
EAN.
3414970307972
Multifunctional smart switch to intuitively control 1 or more actuators for lights, shutters, HVAC, etc. It could perform group and general commands.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Système de bus KNX | Oui |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Sans |
Radio bidirectionnelle | Non |
Mode de pose | Saillie |
Avec protection contre le vol/démontage | Non |
Couplage au bus inclus | Non |
Nombre de points d'actionnement | 4 |
Nombre de touches | 4 |
Avec affichage LED | Oui |
Avec champ d'inscription | Non |
---|---|
Avec affichage | Non |
Matériau | Verre |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Noir |
Numéro RAL (équivalent) | 9005 |
Transparent | Non |
Avec thermostat d'ambiance | Non |
Avec capteur infrarouge | Non |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Documentation
5 documents
Technical Guide
Technical Guide
Instruction Use
Technical Guide
Technical Sheet
1 document
Agreement
KNX EIB-11/12361/15
(0.24 Mo)
3 documents
Firmware
Firmware
Firmware
SELECT AN ACTION