Cartridge of adhesive tape polyester 12 mm - White
Logicab™
Legrand
Cartridge of adhesive tape polyester 12 mm - White
REF. 038582
EAN.
3245060385828
Logicab2, tape for titling machine refill
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Couleur d'écriture | Noir |
---|---|
Couleur de bande | Blanc |
Longueur de bande | 5.5 m |
Largeur de bande | 12 mm |
---|---|
Résistant aux UV | Oui |
Documentation
1 document
Instruction Use
SELECT AN ACTION