Cartridge fuse for photovoltaic application 1000V= - 5A
Fusible cylindrique
Legrand
Cartridge fuse for photovoltaic application 1000V= - 5A
REF. 414625
EAN.
3245064146258
Photovoltaic (PV) installation, dedicated fuse for protecting the direct current (DC) part of the installations
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Largeur | 10 mm |
---|---|
Taille | 10x38 mm |
Type de tension | DC |
Profondeur | 38 mm |
Tension assignée (Ue) | 1000 V |
Classe de fonctionnement | GPV (gamme complète protection photovoltaïque) |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 5 A |
Finition du voyant indicateur | Autre |
---|---|
Modèle | Fusible en céramique |
Puissance de coupure | 10 kA |
Dissipation thermique sous courant nominal | 0.58 W |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-40 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
PEP
SELECT AN ACTION