Cam switch PR17 IUG TETRA BC12J48PND51
Legrand
Cam switch PR17 IUG TETRA BC12J48PND51
REF. 100778
EAN.
3245061007781
Allows to select and change the status of electrical circuits
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type d'interrupteur | Contacteur/disjoncteur |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 690 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 20 A |
Nombre de positions de commutation | 2 |
Avec position 0 | Oui |
Avec retour automatique à la position 0 | Non |
Type de construction de l'appareil | Appareil en saillie |
---|---|
Convient pour montage au sol | Oui |
Adapté à une fixation frontale | Non |
Appareil complet dans un boîtier | Oui |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Taille du panneau frontal | Autre |
Indice de protection (IP), face avant | IP65 |
Documentation
SELECT AN ACTION